ZHCADT9 October   2023 TAA5412-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2模拟输入配置
    1. 2.1 差分交流耦合配置
    2. 2.2 单端交流耦合配置
    3. 2.3 差分直流耦合配置
    4. 2.4 单端直流耦合配置
    5. 2.5 模拟输入多路复用器配置
  6. 3模拟混合
  7. 4总结
  8. 5参考文献

差分直流耦合配置

在直流耦合差分输入配置中,使用以下器件寄存器设置,并为 IN1P/M 提供相应的输入波形以实现 6V Vcm 的满量程摆幅。

GUID-20230929-SS0I-JBGZ-L3CJ-CTGDLLN4QFTF-low.png图 2-10 差分直流耦合寄存器设置
GUID-20230929-SS0I-TJZF-KGVM-LHNZG9W4SCK9-low.png图 2-11 -1dBrG (0dBrG = 10Vrms) 时的差分直流耦合输入摆幅

此处提供了 1Vpp 共模设置下的频率图,描绘了 -60dBrG 输入时的动态范围和输入交流信号短接至地时的 SNR。电源共模容差也可以得到类似的图。

GUID-20230929-SS0I-NRDR-F6W0-6MFTVGTGMFBZ-low.jpg图 2-12 -60dBrG 输入时的差分直流耦合动态范围
GUID-20230929-SS0I-FPLF-FJL5-GM4X0DPPLWTS-low.jpg图 2-13 输入交流信号短接至地时的 SNR

表 2-3 总结了不同器件型号的性能。

表 2-3 器件型号
THDN(-1dBrG 时) DR (dB) SNR (dB)
TAC541x TAA541x TAC531x TAC541x TAA541x TAC531x TAC541x TAA541x TAC531x
-101 -100 -89 112 112 101 112 112 101