ZHCADT9 October   2023 TAA5412-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2模拟输入配置
    1. 2.1 差分交流耦合配置
    2. 2.2 单端交流耦合配置
    3. 2.3 差分直流耦合配置
    4. 2.4 单端直流耦合配置
    5. 2.5 模拟输入多路复用器配置
  6. 3模拟混合
  7. 4总结
  8. 5参考文献

引言

TAC5412-Q1 是一款具有双通道模数转换器的编解码器,其输入引脚(IN1P/M 和 IN2P/M)可配置为差分输入、单端输入或单端多路复用器输入(采用交流或直流耦合)。输入类型通过 ADC_CH1_INSRC 进行配置,而交流或直流耦合模式通过 ADC_CH1_CM_TOL [00] 或 ADC_CH1_CM_TOL [01] 进行配置。

表 1-1 输入配置选择
输入配置设置 B0_P0_R80 (ADC_CH1_CFG0) [7:6] 输入通道配置
0 ADC_CH1_INSRC=[00] 模拟差分输入
1 ADC_CH1_INSRC=[01] 模拟单端输入
2 ADC_CH1_INSRC=[10] 模拟单端多路复用器 INP1 输入
3 ADC_CH1_INSRC=[11] 模拟单端多路复用器 INM1 输入