ZHCADS4 January 2024 AWR2544
从采用微带贴片天线的标准封装发展到采用 3D 波导天线的先进 LoP 封装,是为了满足市场对更高性能和适应性的需求。微带贴片天线虽然有效,但在波束形成和方向性方面存在限制。过渡到 3D 天线标志着一个显著的飞跃,提供了以更高精度操控雷达波束的改进能力(请参阅图 2-1)。
图 2-1 德州仪器 (TI) 在毫米波封装方面的创新多年来,德州仪器 (TI) 一直致力于毫米波雷达封装技术的创新。早期的 TI 毫米波雷达集成电路通过 BGA 焊球路由来自 FCCSP 封装(非 LoP)的信号,其中信号必须通过从裸片到封装基板再到 BGA 再到 PCB 的四次射频 (RF) 转换,然后再馈送到微带贴片天线或 3D 波导天线。在随后几代产品中,毫米波雷达设计的尺寸成为了一个重要的考虑因素,例如在用于障碍物检测的雷达门把手等应用中,TI 创新了封装天线 (AoP) 技术,其中天线元件集成在封装内。当前的 TI 产品采用了 LoP 技术,该技术发明了一种将射频信号连接到 3D 天线的新方法。该连接技术只需从裸片到封装基板再到波导发射的两次射频转换,然后便可以通过 PCB 波导将射频信号直接馈送到 3D 天线。这些改进减少了信号损失并提高了整体 SNR。
| 参数 |
标准封装(非 LoP) |
封装上装载 | |
|---|---|---|---|
| 微带贴片天线 | 3D 天线 | 3D 天线 | |
| 射频转换 | 4 次(裸片 > 封装基板 > (1)BGA > (1)PCB > 微带贴片天线) | 4 次(裸片 > 封装基板 > (1)BGA > (1)PCB > 波导发射 > 3D 天线) | 2 次(裸片 > 封装基板 > 波导发射 > 3D 天线) |
| SNR 性能 | 基线 | 基线 | 基线 +(约 1 + dB) |