ZHCADP8A January   2024  – July 2024 TMUX7308F , TMUX7309F , TMUX7348F , TMUX7349F , TMUX7411F , TMUX7412F , TMUX7413F , TMUX7436F , TMUX7462F

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1系统中的故障保护多路复用器运行以及 EFT 突发测试要求
  5. 2系统级保护说明和基于快速故障恢复时间的设计
  6. 3EFT 突发测试的系统级实验室测试程序和结果
  7. 4结语
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

结语

电气快速瞬变 (EFT) 是一系列高电压快速频率脉冲,可对工厂自动化可编程逻辑控制器 (PLC) 系统中的模拟输入和输出模块造成冲击。如果在系统设计中未正确考虑这些突发,则会导致信号精度问题以及对元件的潜在永久损坏。为了解决该问题,TI 打造了具有被称为过压保护 (OVP) 功能的故障保护多路复用器。当发送到输入引脚的电压高于电源电压时,该功能激活。虽然保护信号链元件很重要,但 TI 故障保护多路复用器具有额外的快速恢复时间,可实现 PLC 模块之间的精确通信。这使得系统设计人员能够根据 EFT 突发测试标准生成性能标准 A。有关具有快速恢复时间的故障保护多路复用器的更多信息,请参阅表 4-1。

表 4-1 用于 PLC 应用的 TI 故障保护多路复用器

器件

配置

在 ±15V 电源供电时的故障恢复时间

TMUX7308F

8:1 x 1 1.2us

TMUX7309F

4:1 x 2 1.2us

TMUX7348F

8:1 x 1 1.4us

TMUX7349F

4:1 x 2 1.4us

TMUX7411F

1:1 x 4 1.6us

TMUX7412F

1:1 x 4 1.6us

TMUX7413F

1:1 x 4 1.6us

TMUX7436F

2:1 x2 1.6us

TMUX7462F

1:1 x2 1.1us