ZHCADL5 December   2023 TPS51383 , TPS51385 , TPS51386

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2混合电容器的 Zcap 计算
  6. 3实验验证
  7. 4使用混合输出电容器网络进行环路稳定性分析
  8. 5具有混合输出电容器网络的 D-CAP3 转换器的应用设计实例
  9. 6总结
  10. 7参考资料

总结

本应用手册提出了一种适用于 D-CAP2™ 和 D-CAP3™ 转换器且具有混合电容器网络的零点和极点计算以及环路稳定性方法。当输出电容器的 ESR 过大时,会引入额外的极点和零点对,并且可以将其推入带宽。此方法增加了带宽,当带宽大于 1/3×fsw 时,会导致环路不稳定。