ZHCADL5 December   2023 TPS51383 , TPS51385 , TPS51386

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2混合电容器的 Zcap 计算
  6. 3实验验证
  7. 4使用混合输出电容器网络进行环路稳定性分析
  8. 5具有混合输出电容器网络的 D-CAP3 转换器的应用设计实例
  9. 6总结
  10. 7参考资料

实验验证

为了验证上一节中的计算结果,以 TPS51386EVM 为例执行基准环路测试,并使用波特图进行环路分析。TPS51386 是具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的 4.5V 至 24V 输入 8A 同步降压转换器。

实验条件为:Vin= 20V,Vo= 3.3V,Iout= 8A,fsw= 600kHz,L= 1.5µH,C1= 22µF×4,总有效电容 ≅59µF,总 ESR 为 0.5mΩ,C2= 220µF,ESR 为 20mΩ。TPS51386 内部纹波注入的零点 ωRI 约为 45kHz。

方程式 5 至方程式 8 用于计算零点和极点,结果为 ω0= 7.8kHz,ωz_C1= 5.40MHz,ωz_C2= 36.2kHz 且 ωp_C2= 167kHz。

图 3-1 展示了 EVM 电路板的波特图测试结果,并标出了转动频率的位置。振幅增益曲线的结果表明,转换频率与计算出的零点和极点频率相对应。该图还验证了前面的计算结果是准确的。

GUID-20231217-SS0I-SSK8-MSHN-HWVFB2MLQC8P-low.svg图 3-1 基准环路测试的波特图结果