ZHCADL5 December   2023 TPS51383 , TPS51385 , TPS51386

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2混合电容器的 Zcap 计算
  6. 3实验验证
  7. 4使用混合输出电容器网络进行环路稳定性分析
  8. 5具有混合输出电容器网络的 D-CAP3 转换器的应用设计实例
  9. 6总结
  10. 7参考资料

摘要

D-CAP2™ 和 D-CAP3™ 转换器通过纹波注入电路实现低 ESR 陶瓷输出电容器。但许多设计人员仍然倾向于使用电解电容器或聚合物来获得高电容,从而改善纹波和瞬态性能。本应用手册讨论了使用不同类型电容器(尤其是电解电容器或聚合物)的 D-CAP2 和 D-CAP3 转换器的环路稳定性。本应用手册介绍了基于 D-CAP2 和 D-CAP3 级小信号模型使用混合输出电容器网络计算零点和极点。理论计算结果通过基准环路测试进行验证。提供了具有混合输出电容器网络的 D-CAP2 和 D-CAP3 转换器环路稳定性分析。本应用手册还提供了两个基于 TPS51386EVM 的应用设计示例,TPS51386EVM 是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的 4.5V 至 24V 输入、8A 同步降压转换器。