ZHCADL5 December   2023 TPS51383 , TPS51385 , TPS51386

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2混合电容器的 Zcap 计算
  6. 3实验验证
  7. 4使用混合输出电容器网络进行环路稳定性分析
  8. 5具有混合输出电容器网络的 D-CAP3 转换器的应用设计实例
  9. 6总结
  10. 7参考资料

混合电容器的 Zcap 计算

两种不同类型的并联电容器在应用设计中很常见,因此此处主要讨论两种类型的并联电容器。混合输出电容器的简化等效电路如图 2-1 所示。C1 是具有小 ESR 的 MLCC,而 C2 是具有高电容和大 ESR 的电容器,例如电解电容器或聚合物电容器。

GUID-20231217-SS0I-Q8NH-5T8C-JJT1XHXCQR7G-low.svg图 2-1 混合输出电容器的简化等效电路

混合输出电容器网络的阻抗可通过方程式 1 计算得出。

方程式 1. Zcaps=r1+1sC2∕∕r1+1sC2 = 1+sC1r11+sC2r2sC1+C21+sr1+r2C1C2C1+C2

其中,r1 为 C1 的 ESR;r2 是 C2 的 ESR

结果表明,与仅使用一种 MLCC 电容器网络相比,混合电容器网络会引入额外的零点 ωz_C2 和极点 ωp_C2。

方程式 2. ωz_C2=1C2r2  ωp_C2=1r1+r2C1C2C1+C2
GUID-20231217-SS0I-NWFJ-ZTFL-MWX28KNXGKJ3-low.svg图 2-2 具有混合电容器网络的 D-CAP3™ 功能方框图

D-CAP2 和 D-CAP3 转换器之间的唯一区别在于,D-CAP3 具有误差放大器 (EA) 以消除输出电压的静态误差,而 D-CAP2 转换器没有 EA 块。由于 EA 不会影响混合电容器网络的环路分析,因此在接下来的分析中将以 D-CAP3 为例进行说明。图 2-2 展示了具有混合电容器网络的简化 DCAP3 功能方框图。基于底部检测纹波注入固定导通时间频域分析的 D-CAP2™ 频率响应模型 应用手册基于 D-CAP2/3 小信号模型构建,通过 MLCC 电容器网络提供从占空比到 Vout 的传递函数。将输出的混合电容网络与方程式 1 结合使用可得到方程式 3 中的 Gdv(s)。

方程式 3. Gdvs= Vin×1+Sωz_C11+Sωz_C21+2σSω0+Sω021+Sωp_C2

其中

方程式 4. σ=L∕C0+RLrL+rcL∕C02RL1+rL∕RL

C0 是总输出电容

ω0 是双极点:

方程式 5. ω0=1LC1+C2

ωz_C1 是 C1 生成的零点:

方程式 6. ωz_C1=1C1r1

ωz_C2 是 C2 生成的零点:

方程式 7. ωz_C2=1C2r2

ωp_C2 是混合电容器网络生成的极点:

方程式 8. ωp_C2=1r1+r2C1C2C1+C2