ZHCADL5 December   2023 TPS51383 , TPS51385 , TPS51386

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2混合电容器的 Zcap 计算
  6. 3实验验证
  7. 4使用混合输出电容器网络进行环路稳定性分析
  8. 5具有混合输出电容器网络的 D-CAP3 转换器的应用设计实例
  9. 6总结
  10. 7参考资料

具有混合输出电容器网络的 D-CAP3 转换器的应用设计实例

本节介绍了具有相同输出电容值的大 ESR 和小 ESR 的环路性能。TPS51386EVM 电路板用于执行环路测试,并使用波特图进行环路分析。设置为 Vin= 20V,Vo= 1.8V,Iout= 8A,fsw= 600kHz,L= 1µH,C1= 22µF(有效值),ESR 为 2mΩ。

测试 1:C2= 150µF,ESR 为 5mΩ。

方程式 5 至方程式 8 用于计算零点和极点,可由 ω0= 12.1kHz、ωz_C1= 3.62MHz、ωz_C2= 212.3kHz 和 ωp_C2= 1.19MHz 给出。

图 5-1 展示了环路测试结果,交叉频率为 59.03kHz,相位裕度为 41.98 度。交叉频率小于 1/3×fsw,环路稳定。

GUID-20231218-SS0I-710Q-N8DT-MPLN85GHCMQQ-low.svg图 5-1 C2= 150µF、ESR 为 5mΩ 时的实验结果

测试 2:C2= 150µF,ESR 为 70mΩ。

方程式 5 至方程式 8 用于计算零点和极点,可由 ω0= 12.1kHz、ωz_C1= 3.62MHz、ωz_C2= 15.2kHz、ωp_C2= 115.3kHz 给出。

图 5-2 展示了环路测试结果,交叉频率为 202.83kHz,相位裕度为 82.18 度。交叉频率大于 1/3×fsw,这会导致环路不稳定。

GUID-20231218-SS0I-3FMW-VMPS-LCVZCPPZVLJC-low.svg图 5-2 C2= 150µF、ESR 为 70mΩ 时的实验结果