ZHCADK3 December 2023 TPS65219
图 4-1 显示了两个 PMIC 解决方案具有最少所需元件的示例示意图。该原理图不包括提供 3.3V IO 的外部分立式器件。第二个 PMIC (LP8733) 是可选的,在使用 LPDDR4 时可以替换为分立式降压稳压器。
TPS65219 PMIC 中的降压转换器所需的输出电容是根据配置的开关模式和带宽定义的。TPS652190C NVM 配置为准固定频率和高带宽,需要至少 30uF 的局部输出电容。通常使用每个降压转换器的 47uF 输出电容。表 4-1 显示了每个配置设置的最小局部电容和最大总电容。
| 开关模式选择 | 带宽选择 | 规格参数 | 电容 | |
|---|---|---|---|---|
| 寄存器字段: BUCK_FF_ENABLE |
寄存器字段: BUCK1_BW_SEL、BUCK2_BW_SEL、BUCK3_BW_SEL |
最小值 (局部电容) |
最大值 (局部 + 负载点) |
|
| 准固定频率 (自动 PFM 或强制 PWM) |
低带宽 | COUT | 10µF | 75µF |
| 高带宽 | COUT_HIGH_BW | 30µF | 220µF | |