ZHCADK3
December 2023
TPS65219
1
摘要
商标
1
引言
2
供电网络 (PDN)
2.1
TPS652190C 电源轨配置
2.2
LP87334F 电源轨配置
2.3
为 i.MX 8M Plus 和 DDR4 供电
2.4
为 i.MX 8M Plus 和 LDDR4 供电
2.5
PMIC 数字配置
2.6
上电序列
2.7
下电序列
3
支持 i.MX 8M Plus 低功耗模式
4
PMIC 原理图示例
5
TPS6521905 用户可编程版本
6
总结
7
参考资料
2.2
LP87334F 电源轨配置
Buck1 和 Buck2 采用多相配置,以支持 VDD_SOC 所需的更高电流。该 PMIC 电源轨为 SoC 逻辑、DRAM 控制器、GPU 和 VPU 控制器(VDD_SOC、VDD_VPU、VDD_GPU、VDD_DRAM)供电。
LDO1 和 LDO2 用于外设。它们配置为输出 2.5V 电压,可用于为 DDR4 内存的 VPP 电源轨和以太网 PHY 的 2.5V 电源轨供电。
注:
有关默认 TPS652190C 寄存器设置的详细说明,请参阅技术参考手册
SNVU881
表 2-1 供电网络 (PDN)
PMIC
存储器类型
供电网络 (PDN)
TPS65219
0C
+ LP8733
4F
DDR4
节 2.3
TPS65219
xx
+ 0.85V 分立式降压稳压器
LPDDR4
节 2.4
TPS65219
05
用户可编程的 PMIC
不限
节 5