ZHCADK3 December   2023 TPS65219

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2供电网络 (PDN)
    1. 2.1 TPS652190C 电源轨配置
    2. 2.2 LP87334F 电源轨配置
    3. 2.3 为 i.MX 8M Plus 和 DDR4 供电
    4. 2.4 为 i.MX 8M Plus 和 LDDR4 供电
    5. 2.5 PMIC 数字配置
    6. 2.6 上电序列
    7. 2.7 下电序列
  6. 3支持 i.MX 8M Plus 低功耗模式
  7. 4PMIC 原理图示例
  8. 5TPS6521905 用户可编程版本
  9. 6总结
  10. 7参考资料

为 i.MX 8M Plus 和 LDDR4 供电

本节展示了一个示例,说明 TPS6521905 PMIC 和 0.85V 分立电源开关如何为 i.MX 8M Plus、DDR4 和外设供电。TPS6521905 是一款用户可编程的 PMIC,默认情况下禁用所有电源轨,并且可以进行自定义以满足不同的用例要求。

注: 请参阅节 3,了解有关如何修改此 PDN 以支持 SNVS 低功耗模式的更多信息。
GUID-20231010-SS0I-6N03-KZX9-QGWQLXSTRVMS-low.svg图 2-2 为 i.MX 8M Plus 和 LPDDR4 供电