ZHCADK3 December   2023 TPS65219

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2供电网络 (PDN)
    1. 2.1 TPS652190C 电源轨配置
    2. 2.2 LP87334F 电源轨配置
    3. 2.3 为 i.MX 8M Plus 和 DDR4 供电
    4. 2.4 为 i.MX 8M Plus 和 LDDR4 供电
    5. 2.5 PMIC 数字配置
    6. 2.6 上电序列
    7. 2.7 下电序列
  6. 3支持 i.MX 8M Plus 低功耗模式
  7. 4PMIC 原理图示例
  8. 5TPS6521905 用户可编程版本
  9. 6总结
  10. 7参考资料

支持 i.MX 8M Plus 低功耗模式

i.MX 8M Plus 支持多种低功耗模式,但并非所有模式都会影响 PMIC 电源。这意味着,某些低功耗模式需要所有 PMIC 电源轨都保持开启或关闭状态。例如,在运行模式和空闲模式下,所有 PMIC 电源轨都可以保持开启状态。在关闭模式下,所有 PMIC 电源轨都会被关闭。

但是,挂起模式和 SNVS 模式需要特定电源轨保持开启状态,同时保持其余 PMIC 电源轨关闭。这些低功耗模式是可选的,在某些应用中不使用。以下是一些关于在需要时支持低功耗模式的指南:

挂起模式

  • 在此模式下,所有时钟均关闭,不必要的电源也会关闭。可以通过软件(I2C 写入寄存器字段 BUCK1_EN)或通过硬件(仅当 PMIC MODE/STBY 引脚配置为 STBY 且待机状态配置为关闭 Buck1 时支持)关闭为 VDD_ARM 供电的 Buck1。

SNVS 模式

此模式也称为 RTC 模式,只有 SNVS 域保持打开状态以保持 RTC 和 SNVS 运行。

  • 选项 1:将 MODE/STBY 引脚从只有 MODE 重新配置为 MODE&STBY,并将待机状态配置为保持 LDO3 开启,其余电源轨关闭。这允许使用 MODE/STBY 引脚关闭除 LDO3 之外的所有 PMIC 电源轨以支持 SNVS 模式。在这种情况下,可以从活动状态触发 SNVS 模式(在 PMIC 完成默认上电序列后)。
  • 选项 2:使用具有电源正常指示的外部随时运行的 LDO,该 LDO 可为 NVCC_SNVS 域供电并启用 TPS65219 PMIC。在这种情况下,LDO3 成为可用的 300mA 电源资源。
GUID-20231010-SS0I-SQDD-VL0Z-BQTVP03MQDQ8-low.svg图 3-1 为 i.MX 8M Plus 和 DDR4 供电 - 支持 SNVS 低功耗模式
GUID-20231010-SS0I-DVGN-PJBT-HRNSLV8J2B9G-low.svg图 3-2 为 i.MX 8M Plus 和 LDDR4 供电 - 支持 SNVS 低功耗模式