ZHCADK3 December 2023 TPS65219
本节介绍 TPS652190C 和 LP87334F 数字引脚的配置。
| 引脚名称 | 功能 | 极性/运行 | |
|---|---|---|---|
| 输入 | VSEL_SD | 设置 LDO1 输出电压 |
低电平:LDO1 = 3.3V(要求 PVIN_LDO1=3.3V) 高电平:LDO1 = 1.8V |
| MODE/STBY | 开关模式选择 |
低电平:降压稳压器在自动 PFM 模式下运行 高电平:降压稳压器在强制 PWM 模式下运行 |
|
| MODE/RESET | COLD 复位 |
高电平:正常运行 下降沿:COLD 复位 |
|
| EN/PB/VSENSE | PMIC 使能 |
低电平:PMIC 关闭(初始化状态) 高电平:PMIC ON |
|
| 输出 (开漏) |
nRSTOUT |
复位输出 (开漏) |
在 PMIC 加电序列结束时变为高电平。可用于驱动 POR_B |
| nINT | 复位输出 |
高电平:正常运行 低电平:检测到中断故障 |
|
| GPIO | 启用辅助 PMIC (LP87334F) | 默认情况下启用,是 PMIC 序列的一部分。请参阅上电/断电时序图。 | |
| GPO1 | 通用输出 | 默认情况下启用,是 PMIC 序列的一部分。请参阅上电/断电时序图。 | |
| GPO2 | 启用外部 3.3V 电源开关 | 默认情况下启用,是 PMIC 序列的一部分。请参阅上电/断电时序图。 | |
| I2C | SCL | I2C 时钟 | 不适用 |
| SDA | I2C 数据 | 不适用 |
| 引脚名称 | 功能 | 极性/运行 | |
|---|---|---|---|
| 输入 | EN | PMIC 使能引脚 |
低电平:PMIC 关闭 高电平:PMIC ON |
| 输出 (开漏) |
PGOOD | 配置为连续模式 | 请参阅 LP8733 数据表中的“7.3.8.1.2 PGOOD 引脚连续模式”部分 |
| GPO | 通用数字输出 | 默认情况下启用,是 PMIC 序列的一部分。请参阅上电/断电时序图。 | |
| nINT | 中断输出 |
高电平:正常运行 低电平:检测到中断故障 |
|
| CLKIN/GPO2 | 通用数字输出 | 默认情况下启用,是 PMIC 序列的一部分。请参阅上电/断电时序图。 | |
| I2C | SCL | I2C 时钟 | 不适用 |
| SDA | I2C 数据 | 不适用 |