ZHCADK2 December   2023 AM625SIP , TPS65219

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 TPS65219 概述
    1. 2.1 TPS65219 功能方框图
  6. 3 TPS65219 型号
    1. 3.1 为 AM625SIP 供电的 TPS65219 NVM
  7. 4 TPS6521905 用户可编程 NVM
  8. 5 AM62x 内核电压选择
  9. 6 VSYS 电压斜坡
  10. 7 电源方框图
    1. 7.1 TPS6521902 为 AM62x 供电
    2. 7.2 TPS6521908 为 AM62x 供电
  11. 8 TPS65219 与分立式方案
  12. 9 总结
  13. 10参考文献

TPS6521908 为 AM62x 供电

VSYS = 3.3V 或 5V | 存储器:LPDDR4 | VDD_CORE = 0.85V

图 7-2 展示了 TPS6521908 型号在具有 3.3V 输入电源和 LDDR4 的系统中为 AM62x 处理器供电的原理图。在该配置中,Buck1 配置为 0.85V 输出电压,以便为内核电源轨供电。根据 AM62x 的规格所述,“VDD_CORE 和 VDDR_CORE 应由同一电源供电,因此当 VDD_CORE 以 0.85V 电压运行时,这些电压会一起斜升”。处理器需满足这一要求,因而能够使用同一 PMIC 电源轨 (Buck1) 对 VDD_CORE 和 VDDR_CORE 供电。Buck2 和 Buck3 分别为 1.8V IO 域和 LPDDR 电压供电。LDO1 配置为旁路,支持 SD 卡动态电压在 3.3V 和 1.8V 之间变化。LDO1 上的电压变化可由 I2C 触发,或将 VSEL_SD 引脚设为高电平 (LDO1=3.3V) 或低电平 (LDO1=1.8V) 来触发。LDO3 为 1.8V 模拟域供电。LDO2 和 LDO4 是可自由使用的电源资源,可用于为外设供电。此 NVM 型号还预先编程了 GPO2,以启用外部分立式 IC。当使用 3.3V 输入电源时,GPO2 可用于启用为系统 3.3V IO 供电的外部电源开关。必须为此电源开关选择适当的电气规格,以便产生斜坡并在 10ms 内提供稳定的输出电压(在 PMIC 启动上电序列的下一阶段之前)。GPIO 和 GPO1 是可自由使用的数字资源,默认情况下被禁用,可根据需要通过 I2C 启用。

TPS6521908 还支持 5 V 输入电源。当使用 VSYS = 5V 时,请将外部电源开关替换为 3.3V 降压转换器。此外部降压转换器由同一 PMIC GPO2 进行启用。

注: 请参阅 TPS6521908 技术参考手册,了解有关 NVM 设置和上电/断电序列图的说明。
GUID-20231215-SS0I-GNCG-K1KP-VN83NKDSTJZL-low.svg图 7-2 TPS6521908 为 AM625SIP 供电