ZHCADK2 December   2023 AM625SIP , TPS65219

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 TPS65219 概述
    1. 2.1 TPS65219 功能方框图
  6. 3 TPS65219 型号
    1. 3.1 为 AM625SIP 供电的 TPS65219 NVM
  7. 4 TPS6521905 用户可编程 NVM
  8. 5 AM62x 内核电压选择
  9. 6 VSYS 电压斜坡
  10. 7 电源方框图
    1. 7.1 TPS6521902 为 AM62x 供电
    2. 7.2 TPS6521908 为 AM62x 供电
  11. 8 TPS65219 与分立式方案
  12. 9 总结
  13. 10参考文献

引言

TPS65219 PMIC 是成本和空间经过优化的解决方案,可为 AM62x 处理器及其主要外设供电。此 PMIC 具有灵活的映射,提供若干出厂编程的可订购器件型号,以支持不同的用例。AM625SIP 处理器至少需要为 6 个主电源轨供电,其中包括内核电源 (VDD_CORE)、DDR PHY IO 电源 (VDDS_DDR)、1.8V VDDA 模拟电源以及 1.8V/3.3V IO 电源和模拟 IO 电源轨 (VDDSHV)。为 AM62x 系列等处理器供电需满足各种要求,例如充足的电流余量、严格的瞬变要求以及许多可完全控制以实现上电和断电时序的电源轨。如果任何用户指南、应用报告或其他参考资料之间存在任何不一致的地方,应以数据表规格为准。

注: 本应用手册专门介绍了 AM625SIP。对于 AM625、AM625-Q1、AM623 和 AM620-Q1,请参阅 SLVAFD0