ZHCADK2 December   2023 AM625SIP , TPS65219

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 TPS65219 概述
    1. 2.1 TPS65219 功能方框图
  6. 3 TPS65219 型号
    1. 3.1 为 AM625SIP 供电的 TPS65219 NVM
  7. 4 TPS6521905 用户可编程 NVM
  8. 5 AM62x 内核电压选择
  9. 6 VSYS 电压斜坡
  10. 7 电源方框图
    1. 7.1 TPS6521902 为 AM62x 供电
    2. 7.2 TPS6521908 为 AM62x 供电
  11. 8 TPS65219 与分立式方案
  12. 9 总结
  13. 10参考文献

TPS65219 概述

TPS65219 PMIC 包含七个稳压器:3 个降压稳压器和 4 个低压降稳压器 (LDO)。Buck1 降压转换器能够支持高达 3.5A 的电流,其余的降压稳压器每个可支持 2A 电流。LDO1 和 LDO2 (2×400mA) 可配置为负载开关和旁路模式以支持 SD 卡动态电压,而 LDO3 和 LDO4 (2×300mA) 可配置为负载开关。PMIC 的 VIN 范围在 2.5V 至 5.5V 之间,可以支持通用的 3.3V 或 5V 系统电压。表 2-1 汇总了每个模拟资源的电压和电流能力。TPS65219 PMIC 具有一个 I2C 接口、三个 GPIO 引脚和三个多功能引脚,可提供完整的电源组,为 AM62x SoC 以及许多其他 SoC 供电。

表 2-1 TPS65219 电源资源
输入电压输出电压电流功能注释
BUCK12.5V - 5.5V0.6V - 3.4V3.5A
  • 2.3MHz 开关频率
  • 动态电压调节
  • 可编程电源时序和默认电压。
  • 集成了电压监控器,可实现欠压保护。
BUCK22.5V - 5.5V0.6V - 3.4V2A
BUCK32.5V - 5.5V0.6V - 3.4V2A
LDO11.5V 至 5.5V(LDO、负载开关)

1.5V 至 3.4V(旁路)

0.6V 至 3.4V (LDO)

1.5V 至 3.4V(旁路)

400mA
  • 可编程电源时序和默认电压。
  • 可配置为负载开关和旁路模式。
  • 集成了电压监控器,可实现欠压保护
LDO21.5V 至 5.5V(LDO、负载开关)

1.5V 至 3.4V(旁路)

0.6V 至 3.4V (LDO)

1.5V 至 3.4V(旁路)

400mA
LDO32.2V - 5.5V1.2V - 3.3V300mA
  • 可编程电源时序和默认电压。
  • 可配置为负载开关
  • 集成了电压监控器,可实现欠压保护
LDO42.2V - 5.5V1.2V - 3.3V300mA