ZHCADJ3 December 2023 MSPM0G3507
REF29xx 是采用微型 3 引脚 SOT-23 封装的精密、低功耗、低压降电压基准产品系列。REF29xx 的小尺寸和低功耗(最大 50µA)非常适合便携式和传感器应用。REF29xx 在任何容性负载下都很稳定,并且不需要负载电容器。REF29xx 可在 1mV 输出电压范围内的电源条件下空载运行。所有型号的额定宽工作温度范围均为 –40°C 至 125°C。