ZHCADJ3 December 2023 MSPM0G3507
MSPM0 为许多高销量传感器变送器提供了灵活且实惠的设计。该器件提供了 MCU 设计所需的功能,例如丰富的模拟资源、小型封装以及在整个工业温度范围内运行。高增益前端只需极少的外部元件,例如高增益仪表放大器 INA350 和低功耗电压基准 REF2925。本文重点介绍了性能与成本的注意事项以及实现方式。本节中详述的结果旨在使设计人员能够正确且快速地选择和调整系统配置参数,实现所需的性能。