ZHCADJ3 December   2023 MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2技术
    1. 2.1 MSPM0 中的模拟外设
    2. 2.2 仪表放大器 - INA350
    3. 2.3 电压基准 - REF2925
    4. 2.4 低压降稳压器 - TPS7B6933-Q1
  6. 3信号链
  7. 4结果
    1. 4.1 OPA 斩波模式的影响
    2. 4.2 过采样和硬件均值计算
    3. 4.3 采样速率对有效分辨率的影响
    4. 4.4 放大因子的影响
  8. 5总结
  9. 6参考资料

采样速率对有效分辨率的影响

ADC 的采样速率对整个信号链的有效分辨率有重大影响。由于该测试中使用了过采样和均值计算特性,因此有必要为该评估定义有效采样速率。有效采样速率由方程式 4 定义。

方程式 4. e f f e c t i v e   s a m p l i n g   r a t e   =   n o m i n a l   s a m p l i n g   r a t e a g g r e g a t e d   s a m p l e s  

图 4-2 显示了有效分辨率对有效采样速率的依赖性。该测试通过图 4-2 中所示的完整信号链执行,但恒定增益设置为 2,从而产生总放大系数为 100 的内部 OPA。

图 4-2 表明有效分辨率随着采样速率的降低而提高。图 4-2 在有效采样速率为 1.8kSPS 时得到 12.88 位。将有效采样速率增加到高达 62.5kSPS 会使该配置的有效分辨率保持在 11.14 位。

GUID-20231101-SS0I-WRRL-X9RK-CL1VLGRXKDT5-low.svg图 4-2 有效分辨率与有效采样速率 [kSPS]