ZHCADJ3 December 2023 MSPM0G3507
MSPM0 的内部 OPA 具有斩波功能,可减少 OPA 的漂移。可对该斩波进行配置以适应不同的用例和信号链。当在过采样和均值计算模式下使用 ADC 时,斩波必须调整为 ADC 辅助斩波模式。这种调整可防止斩波频率干扰 ADC 的均值计算功能。图 4-1 为生成的直方图,显示了一系列值的分布中的两个最大值,其中结合使用了标准斩波模式和 ADC 均值计算。图 4-1 表明信号链的有效分辨率显著降低。