ZHCADJ3 December 2023 MSPM0G3507
INA350 是一款具有成本优势的可选增益仪表放大器,可提供四种增益选项并采用小型封装(X2QFN10 采用 1.50mm × 2.00mm 封装)。INA350ABS 具有 10 或 20 的增益选项,INA350CDS 具有 30 或 50 的增益选项。可以通过切换增益选择 (GS) 引脚来选择这些增益选项。INA350 是桥式检测以及差分至单端转换应用的理想选择。
该器件直接连接到低速 10 位至 14 位 ADC,非常适合替换使用普通放大器和分立式电阻器构建的仪表放大器的分立式实施。INA350 在所有增益选项中实现了 85dB 的最小 CMRR 和 0.6% 的最大增益误差,以及 1.2mV 的最大失调电压,而仅消耗 125µA 的最大静态电流。此器件有一个集成关断选项,可在电池或环路供电应用中进一步节省电能,从而在空闲时关闭放大器。
对于性能要求较高的传感器,INA333 是一款具有出色精度的低功耗(通常为 50µA)的零漂移仪表放大器。零漂移斩波电路可消除 1/f 噪声,并在温度范围内提供超低的失调电压和漂移,因此 INA333 非常适合直流和低频高增益应用。可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意增益。INA333 经过激光修整,具有非常高的共模抑制(G ≥ 100 时为 100dB)。