ZHCADI2A December   2022  – December 2023 TPS62933 , TPS62933F , TPS62933O , TPS62933P

 

  1.   1
  2.   使用具有内部补偿的 TPS6293x 降压转换器创建反相电源
  3.   商标
  4. 1为反相降压/升压拓扑应用配置降压转换器
  5. 2为反相电源应用选择正确的降压转换器
    1. 2.1 输出电压范围
    2. 2.2 输入电压范围
    3. 2.3 输出电流范围
  6. 3为反相电源应用选择适用的外部元件
    1. 3.1 电阻分压器
    2. 3.2 电感器和输出电容器选择
      1. 3.2.1 电感器选型
        1. 3.2.1.1 输出电流
        2. 3.2.1.2 电感器电流纹波
      2. 3.2.2 输出电容器选型
        1. 3.2.2.1 大型负载瞬变
        2. 3.2.2.2 输出纹波电压
    3. 3.3 输入电容器
    4. 3.4 旁路电容器
    5. 3.5 启用和调整 UVLO
  7. 4试验结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

输出电流范围

在降压配置中,平均电感电流等于平均输出电流,因为电感总是在控制 MOSFET 的导通和关断期间为负载提供电流。而在反相降压/升压配置中,负载仅由输出电容器提供电流,并且在控制 MOSFET 导通期间与电感器完全断开。在关断期间,电感连接到输出电容和负载(见图 1-3)。

MOSFET 和电感器的峰值电流很容易计算,如方程式 1、方程式 2、方程式 3和方程式 4 所示。

方程式 1. GUID-1FCD8305-129B-4FF6-9D4D-9FFCA1D665FE-low.gif

其中:

方程式 2. GUID-51C9EDC2-5C68-4507-970D-A552FD2722B2-low.gif
方程式 3. GUID-0942FB1D-5585-426F-8B79-7CB2E142001F-low.gif
方程式 4. GUID-7B165C90-7D95-4EC4-B7F1-43F4D674A1FE-low.gif

当 VIN 增加且 VOUT 保持恒定时,占空比 D 和 ILavg 减小,而 ΔIL 增加。您可以看到 ILavg 和 ΔIL 之和减小。因此,当 VIN 处于最小值时,您可以得到最大 Ipeak。您必须选择合适的电感器 L,以使最大 Ipeak 低于器件的最小电流限制 Icl(min)。因此,您可得到下面的方程式 5:

方程式 5. GUID-06DB3731-AE0B-40F0-AFBB-DF344E27901C-low.gif

您可以获得 TPS6293x 器件的 IOUTmax 与 Lmin 图表,如图 4 所示。对于 TPS62933 器件,Ilim_HS = 4.2A 并选择 fs = 500kHz。从图 4 可以看出,通过增大电感和 VINmin 或降低输出电压电平,该器件可以在降压/升压应用中保持更多的输出电流。

GUID-20221208-SS0I-BCCJ-6WTL-CVG20FLV8GZW-low.svg图 2-1 输出电流范围与电感器 L 间的关系