ZHCADI2A December   2022  – December 2023 TPS62933 , TPS62933F , TPS62933O , TPS62933P

 

  1.   1
  2.   使用具有内部补偿的 TPS6293x 降压转换器创建反相电源
  3.   商标
  4. 1为反相降压/升压拓扑应用配置降压转换器
  5. 2为反相电源应用选择正确的降压转换器
    1. 2.1 输出电压范围
    2. 2.2 输入电压范围
    3. 2.3 输出电流范围
  6. 3为反相电源应用选择适用的外部元件
    1. 3.1 电阻分压器
    2. 3.2 电感器和输出电容器选择
      1. 3.2.1 电感器选型
        1. 3.2.1.1 输出电流
        2. 3.2.1.2 电感器电流纹波
      2. 3.2.2 输出电容器选型
        1. 3.2.2.1 大型负载瞬变
        2. 3.2.2.2 输出纹波电压
    3. 3.3 输入电容器
    4. 3.4 旁路电容器
    5. 3.5 启用和调整 UVLO
  7. 4试验结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

试验结果

图 3-1 中所示的设计用于从 12V 输入生成 –12V 输出。图 4-1 显示了测试电路板所用的装置。图 4-2 至图 4-5 显示了此设计测得的一些典型波形。有关详细信息,请参见 TI 参考设计 8V 至 16V 输入、1.2A、-12V 反相电源参考设计。

GUID-20221213-SS0I-QCHQ-BGJR-2PJQVKSNSM5B-low.svg图 4-1 测试设置
GUID-20221213-SS0I-PBZN-KXDW-BVXQX7N3R1F5-low.svg图 4-2 启动行为
GUID-20221213-SS0I-JHNT-0KQV-XTZXGGJDH6TS-low.svg图 4-4 12VIN 时的负载瞬态 0.8A 至 1.2A
GUID-20221213-SS0I-QP6Z-ZQRX-BMQ3KPCVSQF3-low.svg图 4-3 12VIN 时的负载瞬态 0.4A 至 1.2A
GUID-20221213-SS0I-1TZX-ZD0J-DSK7G0DVBM02-low.svg图 4-5 1.2A 时的 VOUT 纹波