ZHCADI2A December   2022  – December 2023 TPS62933 , TPS62933F , TPS62933O , TPS62933P

 

  1.   1
  2.   使用具有内部补偿的 TPS6293x 降压转换器创建反相电源
  3.   商标
  4. 1为反相降压/升压拓扑应用配置降压转换器
  5. 2为反相电源应用选择正确的降压转换器
    1. 2.1 输出电压范围
    2. 2.2 输入电压范围
    3. 2.3 输出电流范围
  6. 3为反相电源应用选择适用的外部元件
    1. 3.1 电阻分压器
    2. 3.2 电感器和输出电容器选择
      1. 3.2.1 电感器选型
        1. 3.2.1.1 输出电流
        2. 3.2.1.2 电感器电流纹波
      2. 3.2.2 输出电容器选型
        1. 3.2.2.1 大型负载瞬变
        2. 3.2.2.2 输出纹波电压
    3. 3.3 输入电容器
    4. 3.4 旁路电容器
    5. 3.5 启用和调整 UVLO
  7. 4试验结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

电感器电流纹波

考虑到电感器中的电流纹波,当电感值太小时,电流纹波将会非常大,导致电感器和电容器中产生更多功率损耗,并且还会缩短元件的寿命。电感值过大会导致尺寸较大,这对功率密度不利。通常,您可以选择使 r = 0.4 的适用电感值来得到方程式 7。

方程式 7. ∆ I L m a x = V I N m a x x D m i n L m i n × f s ≤ 0.4 × I O U T m a x 1 - D m i n

对于此示例,VINmax = 16V、VOUT = –12V、IOUTmax = 1.2A 且 fs = 500kHz,因此 Lmin = 12.5µH。