ZHCADI2A December   2022  – December 2023 TPS62933 , TPS62933F , TPS62933O , TPS62933P

 

  1.   1
  2.   使用具有内部补偿的 TPS6293x 降压转换器创建反相电源
  3.   商标
  4. 1为反相降压/升压拓扑应用配置降压转换器
  5. 2为反相电源应用选择正确的降压转换器
    1. 2.1 输出电压范围
    2. 2.2 输入电压范围
    3. 2.3 输出电流范围
  6. 3为反相电源应用选择适用的外部元件
    1. 3.1 电阻分压器
    2. 3.2 电感器和输出电容器选择
      1. 3.2.1 电感器选型
        1. 3.2.1.1 输出电流
        2. 3.2.1.2 电感器电流纹波
      2. 3.2.2 输出电容器选型
        1. 3.2.2.1 大型负载瞬变
        2. 3.2.2.2 输出纹波电压
    3. 3.3 输入电容器
    4. 3.4 旁路电容器
    5. 3.5 启用和调整 UVLO
  7. 4试验结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

大型负载瞬变

第一项标准是稳压器针对显著变化的负载电流做出的响应。当转换器不能为负载供电时,输出电容必须向负载提供电流。转换器通常需要在不少于两个控制环路开关周期内观察负载电流和输出电压变化,进而通过调节占空比进行响应。必须调整输出电容器,以便在控制环路响应负载变化前向负载额外提供电流,在此期间,电容器电压同时下降。使用方程式 8 计算所需的最小输出电容。

方程式 8. C O U T I O U T × 3 T s V d r o o p

其中,ΔIOUT 是输出电流的变化,Ts 是转换器的开关周期,ΔVdroop 是输出电压的允许变化。

对于本例,ΔIOUT = 50% × IOUT = 0.6A,Ts = 1/fs,ΔVdroop = 2.5% × VOUT = 0.3V,因此在较大负载瞬态条件下至少需要 12µF。