ZHCADI2A December   2022  – December 2023 TPS62933 , TPS62933F , TPS62933O , TPS62933P

 

  1.   1
  2.   使用具有内部补偿的 TPS6293x 降压转换器创建反相电源
  3.   商标
  4. 1为反相降压/升压拓扑应用配置降压转换器
  5. 2为反相电源应用选择正确的降压转换器
    1. 2.1 输出电压范围
    2. 2.2 输入电压范围
    3. 2.3 输出电流范围
  6. 3为反相电源应用选择适用的外部元件
    1. 3.1 电阻分压器
    2. 3.2 电感器和输出电容器选择
      1. 3.2.1 电感器选型
        1. 3.2.1.1 输出电流
        2. 3.2.1.2 电感器电流纹波
      2. 3.2.2 输出电容器选型
        1. 3.2.2.1 大型负载瞬变
        2. 3.2.2.2 输出纹波电压
    3. 3.3 输入电容器
    4. 3.4 旁路电容器
    5. 3.5 启用和调整 UVLO
  7. 4试验结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

电阻分压器

TPS62933 器件的输出电压可从外部通过电阻分压器网络进行调节。在此示例中,此分压器网络由 R2 和 R3 组成。使用方程式 6 计算输出电压与电阻分压器之间的关系。

方程式 6. R4=R3×VrefVOUT-Vref

如前所述,由于反相降压/升压拓扑的噪声增加,对于更稳健的设计,请使用比降压配置更小的电阻值。对于此设计,Vref = 0.8V,设置 R3 = 143kΩ 和 R4 = 10.2kΩ。提供 49.9Ω 电阻 R2 作为断开控制环路以进行稳定性测试的方便位置。