ZHCADH9B November   2019  – December 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 无限脉冲响应滤波器
    1. 2.1 数字双二阶滤波器
  6. TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 数字双二阶滤波器
    1. 3.1 使用 PurePath™ Console 的滤波器设计
      1. 3.1.1 使用 PurePath Console 生成可编程双二阶系数的示例
    2. 3.2 如何使用数字滤波器设计套件生成系数 N0、N1、N2、D1 和 D2
    3. 3.3 避免溢出条件
    4. 3.4 输出通道中的数字双二阶滤波器分配
    5. 3.5 数字双二阶滤波器 1-6 的可编程系数寄存器
    6. 3.6 数字双二阶滤波器 7-12 的可编程系数寄存器
  7. 如何对 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 上的数字双二阶滤波器进行编程
  8. 双二阶滤波的典型音频应用
    1. 5.1 参数均衡器
  9. 交叉网络
  10. 语音增强
  11. 低音增强
  12. 使用陷波滤波器去除 50–60Hz 噪声
  13. 10修订历史记录
  14. 11数字滤波器设计技术
    1. 11.1 模拟滤波器

简介

TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 器件的各通道都遵循如图 1-1 所示的信号链。在该信号链中,所有通道都支持模拟差分信号或单端信号或数字脉冲密度调制 (PDM) 数字麦克风。TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 系列器件中,模拟输入信号由可编程增益放大器 (PGA) 放大,然后通过高性能 ADC 转换为数字信号。PGA 获得输入信号,以匹配 ADC 的满量程。数字信号具有可编程相位校准功能,以一个调制器时钟周期为阶跃,调整每个通道的相位延迟,因而支持系统跨不同通道来匹配相位。然后,通过一组线性相位滤波器或低延迟滤波器来抽取经过相位校准的数字信号。直流失调由具有三个预设截止频率或完全可编程截止频率的数字高通滤波器 (HPF) 从抽取的信号中去除。请注意,直流偏移由共模电压不匹配引起。HPF 输出是以 0.1dB 阶跃进行校准的增益,并与其他通道相加。增益校准与不同通道的增益相匹配,特别是在通道内的麦克风具有不同增益值时。然后,输出由数字双二阶滤波器进行过滤并通过音量控制获得。

GUID-0C7B8161-1A24-4FDF-8BFE-86E0FA2EE96C-low.gif图 1-1 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 通道信号链处理流程图

本应用手册主要介绍了如何配置数字双二阶滤波器。作为一组 IIR 滤波器数字,双二阶滤波器以数字方式实现。