ZHCADH9B November   2019  – December 2023 PCM3140-Q1 , PCM5140-Q1 , PCM6140-Q1 , TLV320ADC3140 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6140

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 无限脉冲响应滤波器
    1. 2.1 数字双二阶滤波器
  6. 3  TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 数字双二阶滤波器
    1. 3.1 使用 PurePath™ Console 的滤波器设计
      1. 3.1.1 使用 PurePath Console 生成可编程双二阶系数的示例
    2. 3.2 如何使用数字滤波器设计套件生成系数 N0、N1、N2、D1 和 D2
    3. 3.3 避免溢出条件
    4. 3.4 输出通道中的数字双二阶滤波器分配
    5. 3.5 数字双二阶滤波器 1-6 的可编程系数寄存器
    6. 3.6 数字双二阶滤波器 7-12 的可编程系数寄存器
  7. 4 如何对 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 上的数字双二阶滤波器进行编程
  8. 5 双二阶滤波的典型音频应用
    1. 5.1 参数均衡器
  9. 6 交叉网络
  10. 7 语音增强
  11. 8 低音增强
  12. 9 使用陷波滤波器去除 50–60Hz 噪声
  13. 10修订历史记录
  14. 11数字滤波器设计技术
    1. 11.1 模拟滤波器

避免溢出条件

级联多个获取信号的双二阶滤波器时,务必确保系统整体响应不会导致系统溢出。双二阶采用 32 位定点算法进行计算。如果系统整体响应及输入信号太大,则可能由于算术饱和而导致不理想的结果。如果发生饱和或溢出,请调整输入信号或减小一个或多个双二阶滤波器的系数,从而避免系统整体响应饱和或溢出。

请注意,系统整体响应取决于信号链上所有已启用的元件。由于数字高通滤波器与数字双二阶滤波器级联,所以两者一起改变低频时的频率响应。