ZHCADH9B November   2019  – December 2023 PCM3140-Q1 , PCM5140-Q1 , PCM6140-Q1 , TLV320ADC3140 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6140

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 无限脉冲响应滤波器
    1. 2.1 数字双二阶滤波器
  6. 3  TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 数字双二阶滤波器
    1. 3.1 使用 PurePath™ Console 的滤波器设计
      1. 3.1.1 使用 PurePath Console 生成可编程双二阶系数的示例
    2. 3.2 如何使用数字滤波器设计套件生成系数 N0、N1、N2、D1 和 D2
    3. 3.3 避免溢出条件
    4. 3.4 输出通道中的数字双二阶滤波器分配
    5. 3.5 数字双二阶滤波器 1-6 的可编程系数寄存器
    6. 3.6 数字双二阶滤波器 7-12 的可编程系数寄存器
  7. 4 如何对 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 上的数字双二阶滤波器进行编程
  8. 5 双二阶滤波的典型音频应用
    1. 5.1 参数均衡器
  9. 6 交叉网络
  10. 7 语音增强
  11. 8 低音增强
  12. 9 使用陷波滤波器去除 50–60Hz 噪声
  13. 10修订历史记录
  14. 11数字滤波器设计技术
    1. 11.1 模拟滤波器

使用 PurePath Console 生成可编程双二阶系数的示例

图 3-2 所示为如何为通道 1 创建一组滤波器(带宽为 400Hz,500Hz 频率时的增益为 5dB,带宽为 3kHz,2kHz 频率时的增益为 -5dB),以及一个频率为 60Hz 且带宽为 50Hz 的陷波滤波器。请注意,每个双二阶滤波器都带有彩色编码。青色代表 BQ1 500Hz 均衡器,浅灰色代表 BQ5 2kHz 均衡器,棕色代表 BQ9 60Hz 陷波滤波器。全部三个滤波器的整体响应都以红色绘制。请注意,图表上标记了截止频率或中心频率,允许拖动和移动滤波器的中心频率。图表支持用户放大和缩小频率响应图,并选择对数或线性频率轴、绘图增益、相位、群延迟或脉冲响应。

GUID-E8FFD6A7-77C9-48D8-86E1-0622894FDEBA-low.png图 3-2 PurePath™ Console 可编程双二阶滤波器示例

点击每个双二阶滤波器的旋转箭头,将会显示方程式 3 中 N0、N1、N2、D1 和 D2 的归一化浮点系数,如图 3-3 所示。请注意,PurePath Console 已计算出 方程式 2 的浮点系数 b0、b1、b2、a1 和 a2,并转换为 N0、N1、N2、D1 和 D2 的必要值。点击 Apply 按钮,通过 I2C 将系数传输到 EVM 上的 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 器件。

GUID-B17927D6-D776-49E1-BBF1-37C53C746CC0-low.png图 3-3 以归一化浮点格式显示计算系数的 PurePath™ Console 可编程双二阶滤波器示例