ZHCADH9B November   2019  – December 2023 PCM3140-Q1 , PCM5140-Q1 , PCM6140-Q1 , TLV320ADC3140 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6140

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 无限脉冲响应滤波器
    1. 2.1 数字双二阶滤波器
  6. TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 数字双二阶滤波器
    1. 3.1 使用 PurePath™ Console 的滤波器设计
      1. 3.1.1 使用 PurePath Console 生成可编程双二阶系数的示例
    2. 3.2 如何使用数字滤波器设计套件生成系数 N0、N1、N2、D1 和 D2
    3. 3.3 避免溢出条件
    4. 3.4 输出通道中的数字双二阶滤波器分配
    5. 3.5 数字双二阶滤波器 1-6 的可编程系数寄存器
    6. 3.6 数字双二阶滤波器 7-12 的可编程系数寄存器
  7. 如何对 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 上的数字双二阶滤波器进行编程
  8. 双二阶滤波的典型音频应用
    1. 5.1 参数均衡器
  9. 交叉网络
  10. 语音增强
  11. 低音增强
  12. 使用陷波滤波器去除 50–60Hz 噪声
  13. 10修订历史记录
  14. 11数字滤波器设计技术
    1. 11.1 模拟滤波器

交叉网络

交叉网络将几个特定频段分开或连接在一起,通常在扬声器系统中用于分离低、中和高频率,从而分别驱动低音扬声器、中频或高频扬声器驱动器。这些滤波器可保护驱动器免受其无法处理的浪费、噪声诱导或有害频率的影响。例如,无需向低音扬声器发送高频。低音扬声器不能再现高频,只会增加失真。强劲的低频可能损坏高频扬声器,因此,最好在将信号发送至这些驱动器之前过滤低频。Linkwitz Riley 为定制实现,其低通和高通滤波器组合时,可在交叉频率处产生 0dB 的整体增益,因此,再现过程中的整体音调不会改变。