ZHCADG9 December   2023 TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2AMR 角度感应
  6. 3校准 AMR
    1. 3.1 输入相关误差
    2. 3.2 与传感器相关的误差
    3. 3.3 偏移量
    4. 3.4 振幅不匹配
    5. 3.5 正交性误差
    6. 3.6 噪声
  7. 4总结
  8. 5参考资料

偏移量

当正弦或余弦输出与正常曲线偏移时,偏移图会生成一个不以原点为中心的圆。该偏移可能是由惠斯通电桥的不平衡或传感器增益级内的不匹配导致的。

计算出正输出和负输出之间的差值后,通过从测得的输出差值(方程式 5 和方程式 6)中减去,计算任何剩余偏移并将其从任一输出信号中删除。

方程式 7. V o s _ s i n = sin d i f f ( m a x )   +   sin d i f f ( m i n )   2  
方程式 6. V o s _ c o s = cos d i f f ( m a x )   +   cos d i f f ( m i n )   2