ZHCADG9 December 2023 TMAG6180-Q1
AMR 角度传感器采用二维设计,但完整的磁场矢量是 3D。当磁体沿磁极边界以旋转轴为中心时,场矢量与磁体表面平行。
图 3-1 正确的旋转对齐因此,当磁体旋转时,磁场矢量在两个维度上受到限制,这将为传感器产生正确的输入(图 3-1)。如果传感器远离旋转轴,所有三个轴上的磁场矢量都会发生变化。
图 3-2 具有机械偏移的 TMAG6180假设具有圆形轮廓,磁传感器暴露在所有三个磁场分量下,但传感器检测不到 z 方向的输入磁场的很大一部分。结果,会引入一些输入非线性。请考虑图 3-3 中的利萨如图,该图在图 3-4 中忽略 Z 分量时使用全矢量并投影到 XY 平面。
产生的输入磁场角度以不同于测得的机械旋转的速率变化,因为产生的投影是椭圆形而不是圆形(X 方向的极值为 ±45mT,而 Y 方向接近 50mT)。由于角度呈现这种非线性变化,器件生成的输出可能出现意外形式。仔细检查图 3-5 可以发现,输出波形略微失真,并且未表现出正确的正弦和余弦行为。
由于传感器的输入随非线性角度变化,因此传感器输出非线性角度计算结果。这种角度变化是循环的,因此如有必要,可以使用多点线性化、查询表或谐波近似等技术来校准传感器。实现更高系统角度检测精度 中进一步介绍了这些技术。