ZHCADG9 December   2023 TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2AMR 角度感应
  6. 3校准 AMR
    1. 3.1 输入相关误差
    2. 3.2 与传感器相关的误差
    3. 3.3 偏移量
    4. 3.4 振幅不匹配
    5. 3.5 正交性误差
    6. 3.6 噪声
  7. 4总结
  8. 5参考资料

摘要

各向异性磁阻 (AMR) 传感器是用于检测磁场矢量的方向(而非磁场强度)的磁传感器。如果磁场足够强,AMR 传感器可确定旋转永磁体的位置。AMR 传感器通常只能解析高达 180° 的分辨率。

TMAG6180-Q1 和 TMAG6181-Q1 均采用 AMR 感应与 2D 霍尔效应锁存器相结合,将角度计算扩展到完整的 360°,以实现低延迟角度测量。TMAG6180-Q1 会生成输出 Q0 和 Q1,这些输出为绝对角度测量提供正交数据,而 TMAG6181-Q1 包括匝数计数器功能,即使在低功耗睡眠模式下运行时也可以跟踪相对位置。了解在配置这些器件时如何正确校准终端系统以及可能的误差来源非常重要。