ZHCADG9 December   2023 TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2AMR 角度感应
  6. 3校准 AMR
    1. 3.1 输入相关误差
    2. 3.2 与传感器相关的误差
    3. 3.3 偏移量
    4. 3.4 振幅不匹配
    5. 3.5 正交性误差
    6. 3.6 噪声
  7. 4总结
  8. 5参考资料

振幅不匹配

振幅不匹配是在通道灵敏度增益发生变化时发生的,导致正弦或余弦输出的输出振幅发生微小变化。这些变化使正确的圆响应出现偏差,如图 3-8 的图 b 所示。

TMAG6180-Q1 和 TMAG6181-Q1 中的自动增益控制会尝试调整通道灵敏度增益,使总幅度保持恒定。不过,可能会持续存在一定程度的不匹配。将两个信号标准化为相同的振幅可消除该振幅不匹配,并更大程度地减小该误差源。将在后处理中使用方程式 7 至方程式 9 执行此标准化步骤。

方程式 7. A s i n _ d i f f = sin d i f f ( m a x )   -   sin d i f f ( m i n )   2
方程式 8. A) c o s _ d i f f = cos d i f f ( m a x )   -   cos d i f f ( m i n )   2
方程式 9. k = 1 -   ( A c o s _ d i f f   A) s i n _ d i f f )