与霍尔效应、巨磁阻 (GMR) 和隧道磁阻元件 (TMR) 不同,各向异性磁阻 (AMR) 传感元件没有与灵敏度方向上所施加磁场强度成比例的输出电压。相反,AMR 感应显示了与所施加磁场矢量方向相关的电阻变化。
图 1-1 AMR 标称阻抗校准
图 1-2 AMR 降低阻抗校准
图 1-1 表明,当施加的磁场与流经感应元件的电流平行时,阻抗不会产生变化。然而,如果施加的磁场与感应元件正交,则阻抗变化会达到最大饱和点(图 1-2)。
例如,假设电阻元件暴露在振荡的磁场中,那么 AMR 电阻率产生的行为遵循方程式 1 中的表达式。
方程式 1.