ZHCADF0 November 2023 AM62A3-Q1 , AM62A7-Q1 , AM62P-Q1
AM62A 中的 JPEG 硬件 IP 块是一种有状态且可扩展的高性能静态图像编码器。它能够对 YUV420/YUV422 原始图片数据进行实时编码,使其转换为完全压缩图像 (jpeg) 或压缩图像序列 (MJPEG)。
表 4-1 展示了 MJPEG 编码器的一些高级规格。
最大分辨率 |
8k x 8k |
时钟速率 |
250MHz |
编码率 |
4 字节/周期(YUV422 中为 2 个像素/周期,YUV420 中为 2.66 个像素/周期) |
特性支持 |
JPEG 基线配置文件配置压缩比两个量化表 |
表 4-2 列出了理论吞吐量。测得的吞吐量通常在 80% 左右,对于 YUV 4:2:2 格式,测得的吞吐量为 416MP/s。
| 颜色二次采样 | 吞吐量 |
|---|---|
| YUV 4:2:0 | 250x2.66= 666MP/s |
| YUV 4:2:2 | 250x2 = 500MP/s |
JPEG 编码单个流 1080p@30FPS 的硬件和软件延时(考虑生成标头、比特流)测量结果约为 8.04ms。
有关 JPEG 编码器的详细信息可在 [6] 中找到。