ZHCADF0 November   2023 AM62A3-Q1 , AM62A7-Q1 , AM62P-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2AM62A 处理器
  6. 3AM62A 视频处理单元 (VPU) 功能
  7. 4AM62A JPEG 编码能力
    1. 4.1 开源 GStreamer 概述
    2. 4.2 TI 提供的用于多媒体的 V4L2 驱动程序
    3. 4.3 硬件加速 GStreamer 插件
  8. 5软件驱动器架构
  9. 6性能测量
  10. 7多媒体用例
    1. 7.1 智能 AI 盒
    2. 7.2 安全监控
  11. 8总结
  12. 9参考资料

引言

在当今快速发展的数字化环境中,物联网应用的边缘有多种技术正在融合。基于摄像头和视频的应用现在可以执行智能边缘处理,例如检测人员、目标物体或事件,同时计算和功耗显著降低。然后,这些经过处理的数据可以无缝地流式传输到一个中心点,例如可视门铃、无人机和安防摄像头等监控应用。对于这些类型的应用,出色的编码/解码能力以及支持多种配置(例如多流和多分辨率编码/解码)的能力非常重要。本应用手册展示了如何使用 AM62A 处理器来应对这些用例。其 H.264 和 H.265 编码和解码功能允许对高清视频内容进行无缝压缩和解压缩,确保对实时流式传输和视频监控等应用进行高效的数据处理。要以上所有目标,解决方案需要具备低功耗和小尺寸特性,从而更大限度地延长电池寿命。本应用手册主要介绍 AM62A 器件的多媒体功能 [2]。本文档简要介绍了 AM62A,并描述了用于访问多媒体加速器的软件框架。接下来,提供了系统设计人员关心的典型基准,例如延时和 DDR 带宽消耗。最后,两个系统示例使用案例展示了系统流程以及资源负载。这些示例应用已经在 AM62A 入门套件 [3] 上进行了测试。