ZHCADF0 November 2023 AM62A3-Q1 , AM62A7-Q1 , AM62P-Q1
本节提供了 AM62A 上 H.264 和 H.265 编码/解码的存储器要求、延时和 DDR 带宽测量,适用于 480p 至 8MP 的典型配置。测量是使用 Linux SDK 9.0 在 AM62Ax 入门套件 [3] 上进行的。用于测量 DDR 带宽和延时的工具是 perf_stats 工具。有关复制性能基准和相关 gstreamer 命令的详细信息,请访问 [9]。
| 8MP@15 FPS | 5MP@30FPS | 1080P@30FPS | 480P@30FPS | |
|---|---|---|---|---|
| IMX219 | OV5647 | IMX219 | IMX219 | |
| 存储器要求 (MB) | 257.7MB | 76.16MB | 43.2MB | 23.6MB |
| 延时 (ms) | 33.3ms | 29ms | 8.3ms | 4ms |
| DDR 带宽 (MB/s) | 1271MB/s | 1200MB/s | 547MB/s | 137MB/s |
| 1080P@30FPS | 480P@30FPS | |
|---|---|---|
| IMX219 | IMX219 | |
| 存储器要求 (MB) | 62.8MB | 29.5MB |
| 延时 (ms) | 77ms | 36ms |
| DDR 带宽 (MB/s) | 796MB/s | 75MB/s |