ZHCADF0 November   2023 AM62A3-Q1 , AM62A7-Q1 , AM62P-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2AM62A 处理器
  6. 3AM62A 视频处理单元 (VPU) 功能
  7. 4AM62A JPEG 编码能力
    1. 4.1 开源 GStreamer 概述
    2. 4.2 TI 提供的用于多媒体的 V4L2 驱动程序
    3. 4.3 硬件加速 GStreamer 插件
  8. 5软件驱动器架构
  9. 6性能测量
  10. 7多媒体用例
    1. 7.1 智能 AI 盒
    2. 7.2 安全监控
  11. 8总结
  12. 9参考资料

AM62A 处理器

AM62A Edge AI 微处理器如图 2-1 所示。AM62A 简化方框图是一款面向分析应用而设计的异构处理器。不同的硬件加速器针对不同的任务进行了优化,从而能够针对不同的视觉和多媒体应用优化功耗和成本以及占用空间

GUID-20231120-SS0I-VB42-KN9Z-J6MHKVXLBD5L-low.svg图 2-1 AM62A 简化方框图

AM62A 中来自多媒体环境的主要处理和计算子系统如下所示:

  • 四核 A53 ARM 内核:这些内核的运行频率最高可达 1.4GHz,并提供高达 16.8k Dhrystone 每秒百万条指令 (DMIPS) 的性能。
  • C7 数字信号处理器 (DSP) 和矩阵乘法加速器 (MMA):TI AM62A 上的深度学习加速器在时钟频率为 1GHz 时支持 2TOPS 运算。
  • H.264/265 编码器和解码器:其测得的总编码/解码能力为 240MP/s,并可同时支持最多 32 个通道。
  • MJPEG 编码器:其测得的编码能力为 416MP/s,可轻松支持 4K30 应用。
  • 视觉处理加速器 (VPAC3L):使用 TI 的全新一代 ISP 技术执行图像操作,其中一些示例包括颜色转换、色差校正、金字塔缩放和镜头失真校正。其总吞吐量高达 300MP/s,并支持 RGB-IR 摄像头。