ZHCADF0 November 2023 AM62A3-Q1 , AM62A7-Q1 , AM62P-Q1
AM62A 中的编解码器硬件 IP 块支持 H.264 和 H2.65 编码/解码功能。表 3-1 说明了编码器/解码器块的一些高级规格。
| 最大分辨率 | 8192x 8192 |
|---|---|
| 最小分辨率 | 256x128 |
| 时钟速率 | 400MHz |
| 约束条件 | 图片宽度和高度都是 8 的倍数 |
| 并发编码/解码流 | 取决于分辨率和帧速率 4 个 1920x1080 @ 30fps 编码流 + 4 个解码流 |
| H.264 编码 | H.264 Baseline/Constrained Baseline/ Main/High Profiles Level @ L5.2 |
| H.265 编码 | H.265 Main 和 Main Still Picture Profile @ L5.1 High Tier |
| H.264 解码 | H.264 Baseline/Constrained Baseline/ Main/High Profiles Level @ L5.2 |
| H.265 解码 | H.265 Main 和 Main Still Picture Profile @ L5.1 High Tier |