ZHCADC7 November 2023
在 LCD 组件内部,COMx 和 SEGy 线排列成网格图案。COM 线通常称为 LCD 的背板。该软件解决方案实现了四重背板,这意味着有四条按顺序驱动的 COMx 线。要打开特定段,通过确保相关的 COMx 和 SEGy 线相互反向驱动,然后如图 1-1 所示交替来激活特定的坐标。为了保持某段关闭,按照与当前上电的 COMx 线相同的模式驱动相应的 SEGy 线。
从 MCU 的角度来看,需要以重复模式将适当的引脚驱动为高电平、低电平或悬空,以显示图像或消息。图 1-1 显示了一个 LCD 更新周期示例。当 COMx 线处于工作状态时,它首先在更新周期内驱动为低电平,然后在接下来的周期内驱动为高电平。处于不工作状态时,该引脚被设置为悬空,从而通过节 2 中所述的外部电阻器驱动至 VDD/2。要打开 SEGy,须先将其驱动为高电平,然后在两个周期内将其驱动为低电平,并遵循与 COMx 信号相同的模式使其保持关闭状态。