ZHCADC7 November 2023
段式 LCD 通常指的是它能够显示的段的数量,其次是段引脚对 COM 的排列。例如,96 段 LCD 可以采用 4 x 24 或 3 x 32 的排列方式,COM 引脚由段引脚排列。
从连接的角度来看,您需要将段式 LCD 模块连接到 MSPM0,如图 2-1 中所述。COMx 线需要配置为半电源分压器的外部电阻,以便在不活动时将电压偏置到“中性”状态。不同 LCD 制造商所需的确切偏置可能有所不同。