ZHCADC7 November 2023
对于每个 LCD,都提供了有关 LCD 映射到不同 COMx 和 SEGy 线的文档。一对分段线与四条 COMx 线组合,生成一个数字或字母(英文)字符。特殊符号被赋予特定的 COMx + SEGy 交叉,或在典型字符映射的备用交叉中使用。图 1-2 中显示了一个 LCD 映射示例。
从软件的角度来看,需要将字符从 LCD 映射转换为数字,该数字可用于确定在每个 COMx 阶段需要打开或关闭哪些段以及引脚。需要对想要显示的每个字符,以及 LCD 上的每个特殊符号进行此转换。对于此解决方案,请执行以下步骤进行转换:
图 1-3 展示了一个使用字符“4”进行此转换的示例。此转换将存储在表 3-1 中所述的查询表中。