ZHCADC7 November   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1玻璃段式 LCD 基础知识
    1. 1.1 驱动段式 LCD
    2. 1.2 LCD 映射
  5. 2硬件
    1. 2.1 选择连接 LCD 模块的引脚
  6. 3软件实现
    1. 3.1 自定义软件 LCD 代码
    2. 3.2 软件流程
    3. 3.3 在应用中集成软件 LCD 解决方案
  7. 4其他资源

玻璃段式 LCD 基础知识

玻璃段式 LCD 通常由两块玻璃板连接而成,玻璃板之间有一小段缝隙。该缝隙中包含液晶液体,这些液体正常情况下是透明的。但是,如果通过电压差施加电场,分子会自行排列以与电场方向对齐,并且在清晰的背景上可以看到黑色段。电势差通过连接到显示器的分段 (SEGy) 和公共 (COMx) 线的交替和重复信号施加到段式 LCD。为了产生所述电压差,以相反的极性驱动 COMx 和 SEGy 线。施加在 COMx 和 SEGy 线之间的电压通常是交替的,以限制直流偏移电平,从而延长 LCD 的寿命。有关允许的最大直流偏移,请参阅段式 LCD 制造商的规格。

光学对比度,或者说段与背景相比有多暗,由 ON 段和 OFF 段的 RMS 电压差来控制。由于使用了重复信号,因此信号的频率对视觉也有影响。如果使用的频率太低,那么人们会感觉到屏幕“闪烁”。较快的频率不会出现这个问题,但会消耗更多的电量。大多数段式 LCD 的典型驱动频率在 30Hz 至 200Hz 之间,完全在基于软件的解决方案范围内。