ZHCAD64A September 2023 – January 2024 DS320PR1601 , DS320PR410 , DS320PR810
德州仪器 (TI) PCIe Gen5 转接驱动器会放大受 ISI(符号间干扰)影响的传入信号的高频内容。这种放大是在增加极小 RMS 抖动的情况下完成的。PCIe Gen5.0 转接驱动器也支持 Gen4.0 和更低的速率。此外,这些器件与协议无关,可用于 CXL、SAS 和其他应用。
有关内部方框图、接收器均衡、线性度和寄存器编程的详细信息,请参阅节 7中引用的每个器件特定数据表。