ZHCAD64A September 2023 – January 2024 DS320PR1601 , DS320PR410 , DS320PR810
此外,德州仪器 (TI) PCIe 转接驱动器的眼图扫描功能还允许通过编程选择四种不同的 DAC 粒度或 DAC 范围。这些范围包括 ±100mV、±200mV、±300mV 和±400mV,允许用户选择 DAC 对命中计数进行采样所需的电压精度。利用该功能,用户可以更密集地观察转接驱动器发送器的垂直眼图,这可以帮助确定 PCIe 通道性能的变化或不规则性。请注意,对于任何选定的 DAC 范围,仍会扫描 64 个 DAC 阶跃。这使得 DAC 范围设置可以用作转接驱动器发送器上垂直眼图质量的缩放 功能;缩小 DAC 范围设置可以更准确地深入了解垂直眼图质量。
可以在图 3-7 中直观地查看使用眼图扫描时的可用范围,其中选择了单个 EQ 增强设置并捕获了后续的眼图扫描图。这些直观图示都是使用德州仪器 (TI) SigCon Architect GUI 和相关的 PCIe Gen5.0 转接驱动器(包括 DS320PR1601 和 DS320PR410)器件配置文件创建的。节 5中详细讨论了 SigCon Architect GUI 中的眼图扫描。