ZHCAD64A September 2023 – January 2024 DS320PR1601 , DS320PR410 , DS320PR810
还可以利用眼图扫描来深入了解 PCIe 系统配置中转接驱动器发送器的垂直眼图质量。但是,必须注意的是,PCIe 转接驱动器是应对前置通道 插入损耗的出色设计,但许多系统配置中也存在后置通道插入损耗。因此,眼图扫描垂直眼图质量测量值可能与所示在接收器(在根复合体或端点)处具有通道裕度的垂直眼图张开度结果不同。
使用转接驱动器的典型 PCIe 系统配置包括以下两种设置之一。图 4-3 详细介绍了在 TI EVM 上使用德州仪器 (TI) PCIe 转接驱动器的系统配置,而图 4-4 详细介绍了在系统主板上使用德州仪器 (TI) PCIe 转接驱动器的系统配置。


在每个系统配置中,可以利用眼图扫描来深入了解转接驱动器发送器的垂直眼图质量,这有助于找到一系列可提高 PCIe 眼图性能的 EQ 增强设置(除了 PCIe 通道裕度工具外)。为了更好地直观呈现系统配置中的眼图扫描示例,可以于活动的 PCIe Gen4 链路建立期间在 SigCon Architect GUI 中看到一个上行和一个下行 PCIe 通道的眼图扫描图,如图 4-5 所示。