ZHCAD64A September 2023 – January 2024 DS320PR1601 , DS320PR410 , DS320PR810
PCI-Express (PCIe) 是一种高速串行计算机扩展总线标准,常见于台式机和服务器主板,用作显卡、网络接口卡、硬盘驱动器、固态驱动器和各种其他硬件连接的接口。在设计 PCIe 主板或转接卡时,如果 PCB 的高速布线或连接电缆的插入损耗超过最大 PCIe 插入损耗要求(PCIe Gen5.0 为 36dB,32GT/s),可以使用线性转接驱动器来补偿由于这些互连介质上增加的插入损耗而引入的额外符号间串扰 (ISI)。德州仪器 (TI) PCIe Gen5.0 线性转接驱动器在其接收器上部署了连续时间线性均衡器 (CTLE),用以提供可编程高频增强功能。随后是线性输出驱动器,可创建一个线性数据路径,来保留发送预设信号特性,同时对 PCIe 链路训练保持透明。
本应用手册介绍了德州仪器 (TI) PCIe Gen5.0 转接驱动器的眼图扫描 功能,该功能可让开发人员进一步了解转接驱动器的发送器输出引脚处的垂直眼图质量。本文档包含有关眼图扫描功能的详细信息以及眼图扫描结果的实际示例。