ZHCAD45A September 2023 – October 2025 ISOM8110 , ISOM8610 , ISOM8710 , ISOM8711
可在 CAN 节点设计应用中使用 ISOM8610 等光耦仿真开关。ISOM8610 在 CAN 总线上实现软件可配置的端接,在可以持续添加新节点的网络中需要该端接。此设计可以通过 MCU 的 GPIO 驱动 TERM 为高电平或低电平(在 LED 仿真器引脚上使用适当的限流串联电阻器),从而启用或禁用 CANH-CANL 之间的端接。
借助这种架构,通过灵活地启用/禁用节点,无需更改硬件,即可在 CAN 总线中实现 60Ω 有效端接。有关隔离式 CAN 总线设计的几大设计问题 应用手册包含针对隔离式 CAN 总线设计问题的优选解决方案。最后,ISOM8610 在建议运行条件下使用时可用作 80V 隔离开关。